Wybierz kraj
FB9262BP24110.2 Base Backplane
Najważniejsze zalety w skrócie
- Base backplane for FB system
- Max. 24 slots for I/O modules
- Installation in Zone 1
- For PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCP






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu FB9262BP24110.2
| Bus coupler | 1 | |
| Bus termination | 1 | |
| Supply | 1 | |
| I/O modules (single width) | max. 24 | |
| I/O modules (dual width) | max. 12 |
| Maximum safe voltage Um | 60 V DC (SELV/PELV) / 253 V AC, depending on power supply | |
| Input voltage range | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) / 95 ... 253 V AC; depends on power supply |
| Redundancy | yes |
| Fieldbus type | PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCP | |
| Redundancy | yes |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
| Degree of protection | IP30 | ||||||||||
| Mass | approx. 2687 kg , without modules | ||||||||||
| Dimensions | (W x H x D) 511 x 212 x 120 mm , without modules | ||||||||||
| |||||||||||
| EU-type examination certificate | BVS 11 ATEX E 041 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| IECEx approval | BVS 11.0019X | ||||
| |||||
| INMETRO approval | Brazil: TÜV 14.1598X | ||||
| Supplementary information | Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.