Wybierz kraj
VBA-4E3A-G20-ZEL/M1L-P6 ASi Motor Roller Module
G20 MDR module with AS-Interface for 4 digital inputs and 2 connections for MDRs
Najważniejsze zalety w skrócie
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Outputs for DC roller motors (drum motors)
- Connection of motors and sensors via M8 connectors
- Configurable start/stop ramps
- Communication monitoring
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR