Wybierz kraj
NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY
NBB20-U4-US-V93P Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Metal base with ground connection
- Encapsulation









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB20-U4-US-V93P
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 20 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | AC/DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 16.2 mm |
| Actual operating distance | sr | 18 ... 22 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.77 | |
| Reduction factor rFe | 1 | |
| Reduction factor rBrass | 0.43 | |
| Output type | 2-wire |
| Switching frequency | f | AC, 0 ... 30 Hz DC, 0 ... 100 Hz |
| Hysteresis | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 5 V (typ. 2V) DC operation ≤ 8 V (typ. 2V) AC operation |
| Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
| Operating current | IL | 5 ... 500 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 1.5 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 300 ms |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow | |
| Error indicator | flashes when overcurrent |
| MTTFd | 540 a |
| MTTFd | 540 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Rated operating voltage | Ue | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC |
| Operating voltage | UB | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Protection class | I | |||||||
| ||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Cable gland | |||||||||||
| |||||||||||
| Housing material | PA 6.6 / metal | ||||||||||
| Sensing face | PA 6.6 | ||||||||||
| Housing base | metal / class I equipment with ground connection | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 298 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.