Wybierz kraj
V19SX-G-GN1M-PUR-E2S-V19X-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug straight to M12 plug straight X-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat6A, pairs shielded and overall shield
Najważniejsze zalety w skrócie
- Hard-wearing PUR cable
- Industrial Ethernet
- UL listed for USA and Canada
- Degree of protection IP67
- Halogen-free
- Screw connection suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR