Wybierz kraj
VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 ASi I/O Module
G20 module with AS-Interface for digital inputs/outputs, 4 inputs and 3 outputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- M12 connection, e.g., suitable for Lenze Smart Motor drives and SEW MOVI-SWITCH
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR