V45-G-C6-GN3M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable

Ethernet bus cable RJ45 plug straight to RJ45 plug straight Ethernet-coded, 8-pin, PUR cable green, Cat6A, pairs shielded and overall shield

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Hard-wearing PUR cable
  • Industrial Ethernet
  • UL listed for USA and Canada
  • Halogen-free
  • Immunity to vibration, with mechanical latching

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V45-G-C6-GN3M-PUR-E2S-V45-G

Connector 1
Connectionplug
Construction typeRJ45
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins8
CodingEIA/TIA 568 B
Connector 2
Connectionplug
Construction typeRJ45
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins8
CodingEIA/TIA 568 B
UL File NumberE520112
Operating voltageUBmax. 50 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 1 A
Degree of protectionEN 60529
Fieldbus standardIEEE 802.3an 10GBASE-T
Plug connectionconnector RJ45 : IEC 60603-7
Component categoryCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
FlammabilityIEC 60332-1-2 , UL 1581
Ambient temperature
Cable, fixed installation-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, flexing-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Loosening protectionintegrated
Mating cyclesmin. 750
Shieldingshield connected to connector
Degree of protectionIP20
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter6.2 mm
Bending radiusmax. 50 mm movable installation
max. 25 mm fixed installation
Sheath colorgreen (similar to RAL 6018)
Number of cores8
Core cross section0.14 mm2
Cores colorCore 1: white/orange
Core 2: orange
Core 3: white/green
Core 4: blue
Core 5: white/blue
Core 6: green
Core 7: white/brown
Core 8: brown
Core construction7 x 0.404 mm ∅ twisted pairs , twisted pair shield
Shieldtinned copper braiding
twisted pair shield : aluminum-lined polyester foil
LengthL3 m
Cable codeLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
Mass138.5 g
Halogen-freeyes
Plug connector
BodyPC
Contact surfaceNi/Au
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPUR
Coresbare copper (Cu)
Core insulationPE
UV resistanceyes
Oil resistanceyes
FlammabilityFT1
Uwagi ogólne