VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, 2-stage signaling

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Preconfigured stack light
  • Long lifetime
  • Two-color (yellow and red)
  • 2 meter fixed cable
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M

Light typeLED solid
Coloryellow/red
Rated operating voltageUe24 V AC/DC ± 10 %
Rated operating currentIe60 mA
Supply frequency50 Hz
Protection classII
Inrush current500 mA
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3, in connection area 2
Degree of protectionIP65
Connectioncable
Cable entryMembrane sleeve, max. core cross section 0.34 mm2/AWG22
MaterialPC
Mass146 g
Dimensions
Height141 mm
Diameter38 mm
Cable length2 m
Life spanmax. 50,000 h
Uwagi ogólne