Wybierz kraj
BT115B Activator
Activator for F31 series
Najważniejsze zalety w skrócie
- 3-position indication option with F31 series dual sensor
- Upper and lower damping levels are continuously adjustable
- One fixed actuating lug
- 2 x two 90° offset, 90° adjustable actuating lugs
- Suitable for right and left rotating drives
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV