Wybierz kraj
RAVE-D-NA1 Radar sensor
Premium industrial door opener with the ability to differentiate between people and vehicles, can be operated remotely, detection range 9 m x 6.5 m, max. installation height 7 m, black housing, 2 relay contact outputs, cable connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP67
- Differentiated detection of people and vehicles, each with one output relay
- Cross-traffic suppression and rotation direction monitoring
- Simplified adjustment options via remote control or integrated push buttons
- Wall and ceiling mountable
- Version with FCC-frequency
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT