Wybierz kraj
UMB800-18H40-E5-2M Ultrasonic sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Front of transducer and housing manufactured entirely from stainless steel
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Short version: 55 mm
- Program input
- Temperature compensation
- Mounting bracket MH-18H-01 included in delivery
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR