MH-18H-01 Mounting Aid

Mounting aid, 18 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Retainer for 18 mm cylindrical sensors with smooth housing
  • Installation in 3 ... 8 mm thick sheet metal
  • Simple installation and exact setting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH-18H-01

Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialstainless steel 1.4404 / AISI 316L , EPDM
Cut out dimensionsHole diameter 29 mm
t = 3 ... 8 mm
Uwagi ogólne