Wybierz kraj
NBB15-30GM40-EU-M1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 15 mm flush
- 0.5 / 4.5 VDC switching output for mobile equipment controls
- Raised EMC resistance 30 V/m
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Highly shock and vibration resistant
- With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV