Wybierz kraj
VSE1000-F400-B12-A1000 3-D Stereo SensorSmartRunner Explorer 3-D
The sensor uses stereo-vision technology and structured light to capture objects in 3-D. It can acquire raw 3-D data at a range of 600 to 950 mm with an image resolution of 1.4 MP and a frame rate of 10 fps. The sensor features a Gigabit Ethernet interface, intuitive operating software, rugged metal housing, and an API interface. As a raw data sensor, it is suitable for a variety of applications that require detailed contour detection.
Najważniejsze zalety w skrócie
- Resolution 1300 x 1080 pixel
- Gigabit-Ethernet (GigE) interface
- Measurement data preprocessing
- Simple and fast mounting
- Intuitive and user-friendly operating software ViSolution
- Sturdy metallic housing
- C# API
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- JA