BT65B Activator

Activator for F31 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Upper damping level, continuously adjustable
  • Lower damping level with continuous adjustment
  • Suitable for right and left rotating drives
  • Both directions of operation are possible
W magazynie233,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu BT65B

Ring diametermax. 57 mm
Spring ring heightmax. 6 mm
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Shaft diameter< 53 mm
Shaft height20 mm
Mounting hole pattern30 x 80 mm
Material
HousingPA
Spacer diskPA (1 unit, 10 mm strong)
Identification stopperPP (1 unit)
Mounting screwfor activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25)
for sensors - F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pieces M5 x 16) (2 pieces M5 x 12)
Activation target1.4305 / AISI 303
2 items 10x180°
Dimensions
Height40 mm
Diameter65 mm
NoteWith a shaft height of 30 mm use the MH-BT65B adapter plate accessory.
Uwagi ogólne