Wybierz kraj
IPH-30GM-Ex RFID Read/Write DeviceIDENTControl
LF RFID read/write device for use in hazardous areas
Najważniejsze zalety w skrócie
- Read/write head with thread M30 x 1.5
- ATEX-approval for zone 1 and zone 21
- Degree of protection IP68
- 15 m connection cable
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Encapsulation Ex m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE