NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm flush
  • Increased operating distance
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • Extended operating voltage range
  • Flexible use with versatile mounting opportunities

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.79
Reduction factor rBrass 0.49
Output type3-wire
Operating voltageUB6 ... 36 V
Switching frequencyf0 ... 2550 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIrmax. 20 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 10 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
MTTFd1607 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
PWIS conformityVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi36 V
Rated impulse withstand voltageUimp500 V
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 36 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass , white bronze coated
Sensing facePBT , green
Degree of protectionIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass29 g
Dimensions
Length64.5 mm
Diameter12 mm
Mountingwith nuts, M12
Tightening torque≤ 10 Nm
Scope of deliverySupplied with two nuts and washers
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.