PGV-CTM-2x2 Metal Data Matrix Tag

Metal Data Matrix tag for PGV system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • Robust and insensitive to ambient interference

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PGV-CTM-2x2

Number interval1 ... 99999999 = Tag number (see order information)
Light typered
blue/white
Not suitable for infrared light color!
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness0.5 mm
MaterialAluminum
Mass3 g
StorageMaximum 2 years under normal storage conditions.
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Metal (stainless steel, aluminum) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
NoteTo achieve a good adhesive bond, the material surfaces being glued must be completely dry and clean. Grease-free solvents such as n-Heptane and isopropyl alcohol are recommended for cleaning.
Bonding should be carried out using the highest possible pressure and at a temperature of at least +10 °C.
The higher the pressure and temperature, the better the adhesive will penetrate the pores of the base material, resulting in higher adhesive strength.
Order informationsee additional information On the next page
Uwagi ogólne