Wybierz kraj
OBG3500-18GM60-E5 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1
- Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application
- Not sensitive to ambient light
- Degree of protection IP67
- Very high detection range
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR