Wybierz kraj
KFU8-SR-Ex1.W.LB Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- Universal usage at different power supplies
- Dry contact or NAMUR inputs
- Relay contact output
- Fault relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR