Wybierz kraj
FB9221-T6*-*-***-**-*-Y* FB Remote I/O Field Unit
FB remote I/O field unit in stainless steel design
Najważniejsze zalety w skrócie
- Preconfigured enclosures for engineered FB systems
- Installation in Zone 1 and Zone 21
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Max. 20 slots for I/O modules
- Impact resistance enclosure, IP66
- Redundancy (field bus and power supply)
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU and MODBUS TCP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE