Wybierz kraj
SJ3,5-SN-Y89604 Inductive Slot Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 3.5 mm slot width
- Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
- Ferrous targets
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Przegląd separatorów sygnałów binarnych








Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu SJ3,5-SN-Y89604
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR with safety function | |
| Slot width | 3.5 mm | |
| Depth of immersion (lateral) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Reference target | 10 x 7 x 0.3 mm3, Al | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | with NAMUR switch amplifier: 0.045 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) with safety switch amplifier 0.025 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| Rate of current rise | -4.5 mA / mm | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||
| CCC approval | |||||||||||
| |||||||||||
| NEPSI approval | |||||||||||
| |||||||||||
| Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | flexible leads LiY | ||||||||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.