VH_T02_X2_DUALUSBBARWIRENON-EX Vehicle Mount

Dual USB Docking Station (Bare Wire) for Tab-Ex 02 and Tab-Ex 03 both for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu VH_T02_X2_DUALUSBBARWIRENON-EX

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Materialplastic
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ2
Uwagi ogólne