Wybierz kraj
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
Najważniejsze zalety w skrócie
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 8 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For MODBUS TCP/IP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE