Wybierz kraj
HM-PF-RS232-010001 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compatible with Windows® 7, 10 and 11
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Easy installation
- Draws power from RS-232 port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Polarity insensitive test clips
- Transformer isolation allows you to connect the interface across the load resistor or the field device
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE