Wybierz kraj
NJ6-22-SN-G Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 6 mm flush
- Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
- Degree of protection IP68
- ATEX-/IECEx-approvals for zone 0/1/20/21 (Ex i)
- ATEX-/IECEx-approvals for zone 2/22 (Ex ec/tc)
Pokaż więcej
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV