NJ6-F-N-10M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 6 mm flush
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected
  • 10 m connection cable

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ6-F-N-10M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.8 mm
Actual operating distancesr5.4 ... 6.6 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisH0 ... 0.3 mm typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd4540 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002302
CML approvalon request
ANZEx19.3001X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL10 m
Mass310 g
Dimensions
Height30 mm
Width45 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.