NBN30-U1K-N0 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 30 mm non-flush
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected
  • Sensor head bidirectional and rotatable

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
W magazynie478,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBN30-U1K-N0

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn30 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 24.3 mm
Actual operating distancesr27 ... 33 mm typ.
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.42
Reduction factor r304 0.79
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH1 ... 15 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1660 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2007
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0451
CCC approval
Hazardous Location2020322315002303
CML approvalon request
ANZEx19.3001X
Marine approvalDNVGL TAA00001A5
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typescrew terminals
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrules 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrules 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Connection (system side)screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 9.1 mm , screw-in depth max. 9.1 mm
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP66 / IP68 / IP69K
Mass225 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm
NoteTightening torque: 1.8 Nm (housing)
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.