Wybierz kraj
NBN12-18GM35-E2-0,15M-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Basic series
- 12 mm non-flush
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Increased operating distance
- Flexible use with versatile mounting opportunities
- Extremely high switching frequency
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV