Wybierz kraj
NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 40 mm flush
- NAMUR output
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Przegląd separatorów sygnałów binarnych


Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR with safety function | |
| Rated operating distance | sn | 40 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 32.4 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||
| Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | screw terminals | ||||||||||
| Core cross section | up to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm | ||||||||||
| Connection (system side) | screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 10 mm , screw-in depth max. 10 mm | ||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP68 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.