Wybierz kraj
V19X-G-ABG Cable Socket
Cable socket, field-attachable, M12 straight, X-coded, 8-pin, Cat6A, shielded, for cable diameter 5.5 - 9 mm, insulation displacement connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for Gigabit Ethernet
- Field-attachable
- Sturdy metallic housing
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Insulation displacement connection
- Suitable for wall bushing
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR