NJ1,5-10GM-N-Y183937 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 1 mm flush
  • NAMUR output

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ1,5-10GM-N-Y183937

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn1 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 0.81 mm
Actual operating distancesr0.9 ... 1.1 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf1.5 kHz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length73 mm
Diameter10 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.