NCN4-12GK35-N0 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm non-flush
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.264,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NCN4-12GK35-N0

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn4 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actual operating distancesr3.6 ... 4.4 mm typ.
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 800 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Switching state indicatorall direction LED, yellow
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
MTTFd2520 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2007
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002255
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 12 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length35 mm
Diameter12 mm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.