NJ5-18GK-N-10M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 5 mm flush
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
  • NAMUR output
  • 10 m connection cable

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
W magazynie519,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ5-18GK-N-10M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisHtyp. %
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002255
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT/PPS
Sensing facePBT
Degree of protectionIP66 / IP68
Cable
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Core cross section0.75 mm2
LengthL10 m
Dimensions
Length39 mm
Diameter18 mm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.