Wybierz kraj
NJ5-18GM-N-10M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 5 mm flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- NAMUR output
- 10 m connection cable
- Stainless steel housing
Pokaż więcej
Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV