NJ10-30GK-N Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm flush
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
  • NAMUR output

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
W magazynie472,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NJ10-30GK-N

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 300 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
MTTFd5070 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002255
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
KCC approval
Hazardous Location19-AV4BO-0227
Marine approvalDNVGL TAA00001A5
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP66 / IP68
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.75 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.