VOS-LE-COV-M12 Protective Cover

Robust protective cover for the VOS1000 and VOS2000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Replacement protective cover for VOS1000 and VOS2000 camera with integrated S-mount lenses
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu VOS-LE-COV-M12

MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length13 mm
Diameter57.5 mm
Uwagi ogólne