NCB1,5-8GM25-N0-5M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 1.5 mm flush
  • NAMUR output
  • Stainless steel housing
  • Polarity reversal protected
  • 5 meter connection cable

Pokaż więcej

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
W magazynie403,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NCB1,5-8GM25-N0-5M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Actual operating distancesr1.35 ... 1.65 mm typ.
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Suitable for 2:1 technologyyes , Reverse polarity protection diode not required
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0452
CCC approval
Hazardous Location2020322315002256
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Length25 mm
Diameter8 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.