NCN3-F31-N4-K Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Direct mounting on standard actuators
  • Fixed setting
  • Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
  • ATEX & IECEX certifications

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.679,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NCN3-F31-N4-K

Switching function2 x normally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush mountable
Assured operating distancesa0 ... 2.4 mm
Actual operating distancesr2.7 ... 3.3 mm typ.
Actuating elementStainless steel 1.4305 / AISI 303
8.5 mm x 8.5 mm x 0.5 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.3
Reduction factor rBrass 0.6
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 3 kHz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Suitable for 2:1 technologyyes , Reverse polarity protection diode not required
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1.1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Safety Integrity Level (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Electromagnetic compatibilityNE 21:2007
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level GbIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level DaIECEx TUN 17.0021X
Equipment protection level MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Equipment protection level GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Equipment protection level DaTÜV 99 ATEX 1479 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0456
CCC approval
Hazardous Location2020322315002262
NEPSI approval
NEPSI certificateGYJ19.1410X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection (system side)PVC cable , 5 m
Core cross section (system side)0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP66 / IP67
Cable
Cable diameter6.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
Tightening torque, fastening screws≤ 5 Nm
Dimensions
Height33.5 mm
Width65 mm
Length36 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.