Wybierz kraj
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y70135511 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000
- 2 programmable switch outputs
- Synchronization options
- Adjustable acoustic power and sensitivity
- Temperature compensation
- Customer-specific configuration
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR