Wybierz kraj
IQC21-F125 10pcs RFID Tag
Data carrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 896 bits memory available
- Degree of protection IP65
- Self-adhesive mounting
- Can be mounted on metal
- Packaging unit: 10 pieces
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE