Wybierz kraj
VisuNet RM Shell 5 (2019 LTSC) Thin Client FirmwareVisuNet® RM Shell
Thin client firmware for VisuNet remote monitors, box thin clients, and portable tablet thin clients
Najważniejsze zalety w skrócie
- Innovative firmware to support easy integration and management of remote monitors and thin clients
- Supports installation of third-party applications, such as Citrix Receiver and Java Runtime
- Based on Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Microsoft Universal Write Filter, firewall, USB lock-down, and virus scanner support for maximum system security
- Auto connect to host systems after RM startup
- Connection loss detection and backup connections for highest reliability
- Simultaneous start of multiple remote connections
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE