NCB10-30GM40-Z1-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NCB10-30GM40-Z1-V1

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ.
Reduction factor rAl 0.32
Reduction factor rCu 0.28
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 61000-6-2:2019-02
EN IEC 61000-6-3:2021-03
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass112 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.