NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

RFIDControl RFIDControl

Software for RFID identification systems

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Demo-Software
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu RFIDControl

DescriptionThe Demo Program RFIDControl enables you to input and execute all essential commands via a command window. The interface monitor logs the entire communication.
This program runs in Windows 95/98/NT/2000/XP and has extensive online help.
Installation is straightforward and the connected identification system is automatically detected.
All essential commands can be entered via the command window and processed by means of this program.
Uwagi ogólne