Wybierz kraj
VOS-LE-C-35MM-HC Camera Lens
Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Najważniejsze zalety w skrócie
- Exchangeable lens (C-Mount)
- Focal length 35 mm
- F 1.6-16
- Format 1"
- MOD 0.4 m
- C-mount
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE