Wybierz kraj
HM-PF-USB-PWRX-010031P HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices for commissioning, calibrating, and acquiring data
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compatible with Windows® 7, 10 and 11
- Quickly power and communicate with HART field devices
- Powers all 2-wire HART devices, independent of supplier
- Draws power from USB port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Integrated connector cable terminates in 2 test clips and 1 USB connector cable
- Selectable powered-modem or modem-only mode
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE