NBB2-12GM60-A2-3G-3D Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 2 mm flush
  • ATEX-/IECEx-approvals for zone 2/22 (Ex ec/tc)
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB2-12GM60-A2-3G-3D

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.25
Reduction factor rCu 0.15
Reduction factor r304 0.66
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1954 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Equipment protection level Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX approval
Equipment protection level Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Equipment protection level Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approval
Hazardous Location2024322315005947
2024322315005860
Marine approvalDNVGL TAA0000160
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores4
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Mass68 g
Dimensions
Length60 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.