NCN15-30GM40-Z0-3G-3D Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm non-flush
  • ATEX-/IECEx-approvals for zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • Stainless steel housing
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NCN15-30GM40-Z0-3G-3D

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.2 mm
Actual operating distancesr13.5 ... 16.5 mm typ. 15 mm
Reduction factor rAl 0.38
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.68
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorall direction LED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Equipment protection level Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
ATEX approval
Equipment protection level Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Equipment protection level Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approval
Hazardous Location2024322315005947
2024322315005860
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Mass151 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.