Wybierz kraj
V1D-G-ABG-PG9-Q3 Cable Socket
Cable socket, field-attachable, M12 straight, D-coded, 4-pin, shielded, for cable diameter 4 - 8 mm, insulation displacement connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- D coding for Ethernet
- Conforms to PROFINET
- Field-attachable, shieldable
- Metal housing
- Insulation displacement connection
- Shield connected to connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR