Wybierz kraj
RL31-54-B043/25/31/115b Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, light on, DC version, relay contact output, no control elements, single-ended male cordset with right-angle V11 connector
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR