Wybierz kraj
ML17-54/59/103/115-Y909484 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compact, versatile housing
- 360° high visibility LEDs
- Basic version with single output stage
- Tamper-proof version with no adjustments
- 2 m cable length
- Amp connector
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR